Pegado

Mejor control en cuanto a carga y velocidad

Los adhesivos serán la clave para construir vehículos más livianos, seguros y eficaces en el futuro. La gota adhesiva es ideal para aislamiento de sellado y también se utiliza para reducir el ruido en diversos puntos de la carrocería del automóvil. Las soluciones electromecánicas SKF para el proceso de pegado son compactas y energéticamente eficientes.
SKF puede trabajar junto con los clientes en el diseño de pistolas adhesivas electromecánicas para proporcionar los siguientes beneficios:
  • Mayor control en cuanto a carga y velocidad
  • Calidad en el proceso de mezcla de componentes de silicona
  • Desempeño uniforme
  • Mayor vida útil y resistencia
  • Ahorro energético

Soluciones:

SKF logo