Unión de metal

Velocidades de ciclo más rápidas que los sistemas neumáticos

Línea de producción automotriz
Si se toma ejemplo la industria automotriz, esta enfrenta el desafío de reducción de peso a medida que los ingenieros se esfuerzan por superarlo mediante la integración y unión de acero o aluminio de menor espesor junto con materiales convencionales.
Ellos necesitan tecnologías de diseño que ofrezcan mayor flexibilidad para una conmutación de procesos más fácil, mayor precisión y un impacto ambiental mínimo.
SKF avanza para contribuir con las necesidades de los ingenieros brindando soluciones para enfrentar estos desafíos junto con un rendimiento medioambiental avanzado.

Soluciones según la aplicación:

SKF logo