Remachado

Compacto, pero potente

El remachado se utiliza mucho en procesos de unión automotrices en donde el bajo peso y la gran resistencia del chasis del automóvil son factores fundamentales; preferentemente, se revisan las capas de metal aleado de múltiples hojas para evitar deformaciones y cambios en las propiedades del material.
Los cilindros SKF con tecnología de husillo a rodillos incrementan la velocidad de remachado y, por lo tanto, la productividad.
Mediante el uso de husillos a rodillos satélite de acero de 60 Hrc completamente rectificados, ofrecemos productos resistentes a impactos de rendimiento superior. El uso de productos SKF ofrece los siguientes beneficios:
  • Alta velocidad lineal
  • Menor consumo de energía
  • Alto desempeño robótico dinámico

Soluciones:

SKF logo