Soldadura por puntos

Calidad y flexibilidad mejoradas

La industria automotriz es una de las que más utiliza robots industriales, con un promedio de 300 robots de soldadura funcionando en cada cadena de montaje. La mayoría de estos robots utilizan dispositivos de actuación neumática para sujetar y soldar puntos específicos en el chasis del automóvil.
Mediante el uso de un diseño mecatrónico especializado, SKF ha desarrollado un actuador electromecánico compacto para el proceso de soldadura robótico que requiere solo una fracción de la energía que utiliza el proceso neumático y ofrece la siguiente gama de beneficios:
  • Velocidades de ciclo de soldadura más rápidas que los sistemas neumáticos
  • Mejor calidad mediante un mejor control del proceso
  • Mayor flexibilidad para adaptarse a cambios en la cadena
  • Menores costos de mantenimiento
  • Menor cantidad de ruido

Soluciones:

SKF logo