Fijación

Menor consumo de energía

Cada vez con más frecuencia, se utilizan soluciones electromecánicas para reemplazar los sistemas hidráulicos en máquinas de moldeo por inyección de plástico. En el caso de la unidad de fijación, si se obtiene mayor precisión, mayor repetibilidad y una respuesta más rápida debido a una velocidad/aceleración lineal precisa, no solo se incrementa la producción y se reduce el índice de desperdicio, sino que también se prolonga la vida útil de los moldes. Los husillos a rodillos SKF ofrecen los siguientes beneficios:
- Mejor repetibilidad debido a una mayor precisión
- Mayor rapidez en la respuesta debido a una velocidad/aceleración lineal mayor
- Menor consumo de energía
- Menor mantenimiento
- Funcionamiento sin inconvenientes
- Menor cantidad de ruido

Soluciones:

SKF logo