Conformación de plásticos

Menor costo total de propiedad que los sistemas hidráulicos

Además de las máquinas hidráulicas tradicionales, cada vez más fabricantes de máquinas de moldeo por inyección de plástico implementan un amplia variedad de alternativas híbridas o completamente eléctricas con soluciones mecatrónicas para incrementar la capacidad de producción.

Beneficios:
  • Mayor ciclo de trabajo
  • Gran capacidad de carga 
  • Costo de propiedad reducido en comparación con los sistemas hidráulicos (energía, mantenimiento, etc.) 
  • Alto nivel de productividad 
  • Gran precisión 
  • Limpieza



Se reemplaza la actuación hidráulica por una actuación electromecánica para 4 ejes principales: eje de inyección, fijación de molde, expulsión de piezas, toque de la boquilla
Larga duración (alrededor de 40 millones de ciclos) con alta confiabilidad y poco mantenimiento
Actuación de alta velocidad (hasta 1 m/s) durante un ciclo de tiempo corto (hasta 2,5 seg.)

Soluciones según la aplicación:

SKF logo