Rodamiento para columna de dirección precargado con bajo nivel de ruido

SKF ofrece un rodamiento personalizado para las aplicaciones con columna de dirección, que genera un nivel de ruido considerablemente menor al tiempo que mantiene las características de rendimiento existentes

Rodamiento para columna de dirección precargado con bajo nivel de ruido

El mercado automotriz se encuentra en constante evolución. Los fabricantes de automóviles proponen continuamente nuevas soluciones que mejoran la comodidad y la seguridad en la conducción. Esto genera más exigencias en los productos de ser compactos (o tener menos peso), un menor nivel de ruido y de fricción. SKF ofrece una nueva solución para las aplicaciones con columna de dirección, que genera un nivel de ruido considerablemente menor al tiempo que mantiene las características de rendimiento existentes. Con una presencia global de plantas de producción y centros de aplicaciones, SKF está ofreciendo el mejor soporte al mercado automotriz. SKF tiene una buena experiencia de más de 35 años en esta aplicación. La combinación de nuestros conocimientos y nuestro soporte en ingeniería nos convierte en el socio ideal para el desarrollo de soluciones de rodamientos personalizadas, que nos ayuda a mejorar el rendimiento de su columna de dirección.

Entre los beneficios operativos más relevantes, podemos destacar:

  • Buen rendimiento total
  • Par de fricción/compromiso de rigidez optimizados
  • Gestión del par
  • Menor nivel de ruido
  • Mayor comodidad en la conducción
SKF logo