Obturaciones para muelles de gas

Los muelles de gas son dispositivos utilizados en aplicaciones industriales y de automoción en general para la elevación y apoyo de cargas. La función de obturación resulta crítica para el funcionamiento del muelle de gas.

Las obturaciones para muelles de gas de SKF permiten mantener presiones de hasta 200 bares dentro del muelle de forma duradera, proporcionando al mismo tiempo baja fricción y fuerza de arranque.

Características
  • Inserción metálica pegada para soportar los labios de obturación que están bajo presión
  • Los labios obturadores con diámetro interior (ID) y exterior (OD) independientes eliminan las influencias del OD del labio estático sobre el ID del labio dinámico
  • Los materiales formulados específicamente proporcionan un sellado óptimo en un amplio rango de condiciones operativas
  • Diseños de labios para la obturación tanto de recorridos largos como de vibraciones de alta frecuencia

Ventajas
  • Pérdida de fuerza muy baja (alta retención de la presión)
  • Pérdida de peso muy baja
  • Baja fuerza de arranque
  • Baja fricción estática y dinámica
  • Larga vida útil
  • Experiencia del líder del mercado
SKF logo