Rodamientos de bolas de contacto angular para transmisiones

Los rodamientos de bolas de contacto angular (angular contact ball bearings, ACBB) tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto quiere decir que han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.

Algunas de las características del producto son la alta capacidad de carga, la topografía de la superficie optimizada y el diseño de jaula innovador. Además, eche un vistazo a los beneficios de diseño y rendimiento.

Beneficios de diseño y rendimiento automotriz:
  • Menor consumo de combustible
  • Mayor vida útil del lubricante
  • Menores temperaturas de funcionamiento
  • Mayor velocidad nominal
  • Menor peso
  • Ausencia de impacto en los procesos de montaje
  • Alta rigidez

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo