Unidades de rodamientos de desembrague automático

Para aplicaciones de caja de cambios manual contra un embrague seco

Rodamiento de desembrague
Combinando una unidad de rodamientos de chapa metálica de precisión y un portador o manguito de polímero en una misma unidad, los rodamientos de desembrague automático contribuyen al rendimiento en aplicaciones de caja de cambios manual/embrague seco. Éstas son algunas de las características de diseño y ventajas de rendimiento:
  • Vida útil más larga
  • Diseño compacto y ligero
  • Sellado de por vida con grasa de alto rendimiento especial para la aplicación
  • Montaje simplificado
  • Funcionalidad integrada
  • Diseño flexible
SKF logo