Rodamientos de apoyo de embrague

Apoyo para diversas funciones del embrague

Rodamiento de bolas de contacto angular de apoyo de embrague
Los rodamientos de apoyo de embrague SKF ayudan a guiar y colocar el plato de presión en dirección radial y axial, y transfieren la carga del embrague doble al eje de entrada de la caja de engranajes. Además, permiten una diferencia en la velocidad de giro entre los ejes de entrada de la caja de engranajes y el cigüeñal durante el accionamiento del embrague. Estas son algunas de las características de diseño y beneficios de rendimiento:
  • Vida útil más larga
  • Gran precisión de giro
  • Bajo nivel de ruido y vibración
  • Diseño extremadamente compacto y ligero
  • Sellado de por vida con grasa de alto rendimiento especial para la aplicación
  • Capacidad para soportar grandes cargas axiales
  • Resistencia a temperaturas muy altas
SKF logo