Conjunto de rodamientos de embrague doble SKF

Reduzca las emisiones de CO2 y los costos

Conjunto de rodamientos de embrague doble SKF
Los conjuntos de rodamientos de embrague doble SKF mejoran la eficiencia energética y reducen las emisiones de CO2. Su tamaño pequeño, gran rendimiento y alta flexibilidad de diseño ofrecen una forma rentable de mejorar el rendimiento del embrague.

Características de diseño y beneficios de rendimiento

  • Vida útil más larga
  • Diseño extremadamente compacto y ligero
  • Sellado de por vida con grasa de alto rendimiento especial para la aplicación
  • Gran capacidad de carga
  • Resistencia a temperaturas altas
  • Montaje simplificado
  • Funcionalidad integrada
  • Capacidad de autoalineación
SKF logo