Sellos de eje de entrada integrados

En el caso de los sellos de eje de entrada para cajas de cambios manuales, SKF desarrolló una solución con características y funciones adicionales integradas que mejoran la eficacia.

Se incluye un sello dinámico en una unidad fijada con pernos a la caja de cambios, lo que proporciona un sellado estático del soporte de la caja de cambios. Además, esta solución incluye de manera opcional algunos elementos, como un tubo para guiar el movimiento del rodamiento de desembrague. Estos módulos simplifican la instalación.

Características:
  • sello estático del soporte de la caja de cambios integrado a la unidad modular;
  • módulos integrados que garantizan el sellado dinámico y estático e incorporación de características, adicionales, como el guiado del rodamiento de desembrague y la protección de la instalación para el sellado dinámico.

Beneficios:
  • porosidad de los sellos del soporte de aluminio en el área de sellado;
  • unidad compacta;
  • facilidad de montaje;
  • mayor fiabilidad de sellado dinámico y estático;
  • solución rentable;
  • módulos con y sin tubo de guía.
SKF logo