Unidades de piñón de bolas

Las unidades de piñón de bolas de SKF presentan un diseño de rodamiento de dos hileras de contacto angular ideal para los requisitos de los engranajes de piñón.


Beneficios de rendimiento:

  • Proporcionan un funcionamiento correcto y estable de los engranajes
  • Excelente rigidez gracias a los ángulos de contacto adaptados
  • Menor fricción y pérdida de potencia
  • Reducen las emisiones generales de CO2
  • Proceso de montaje simple y confiable en la línea de montaje del cliente
  • Capacidad dinámica optimizada
  • Peso y paquete minimizados
  • Función de sellado integrada opcional

SKF logo