Portadores de rodamientos de apoyo central

Engranaje preciso en cajas de engranajes longitudinales de aleación ligera

Para unas condiciones de funcionamiento estables de la caja de engranajes, se requiere un engranaje preciso, lo cual requiere, a su vez, un apoyo rígido para el eje de entrada y el eje intermedio. Los portadores de rodamientos de apoyo central ayudan a conseguirlo en cajas de engranajes longitudinales de aleación ligera.

Atornillados al soporte de la caja de engranajes

Diseñadas para minimizar los efectos de la dilatación térmica diferencial, estas unidades premontadas incorporan dos rodamientos de rodillos cilíndricos en un portador de chapa metálica. Muy adecuados para cajas de engranajes con altos niveles de potencia, los portadores de rodamientos de apoyo central integran la función de anillo elástico y reborde. Entre sus ventajas, se incluyen:
Reducción de costos del sistema
  • Mejora de la eficiencia operativa
  • Reducción del ruido y la vibración
  • Diseños más compactos y ligeros
  • Diseños optimizados antes de la construcción de prototipos
  • Menor tiempo de desarrollo
  • Diseño y montaje simplificado del soporte de la caja de engranajes
SKF logo