Obturaciones de eje de entrada de transmisión

El eje de entrada de una transmisión suele alcanzar velocidades más altas que ningún otro eje en una línea de transmisión convencional.

SKF suministra obturaciones que superan este reto, mediante una amplia gama de materiales de obturación capaces de resistir altas velocidades y las temperaturas que se generan en los aceites agresivos utilizados en las modernas transmisiones de hoy en día.

Entre las distintas soluciones, se incluyen obturaciones de eje convencionales con un muelle toroidal, obturaciones con un diseño de labio dinámico de baja fricción de SKF, así como elementos de obturación PTFE.

Características
  • Materiales elastoméricos formulados especialmente
  • Resistentes a altas temperaturas y velocidades
  • Ofrecen la opción de integrarse con otros componentes circundantes, por ejemplo, cubiertas frontales, guías de tubo para rodamientos de desembrague automático con obturación estática

Ventajas
  • Compatibilidad con paquetes de aditivos de aceite de transmisión agresivos
  • Amplio espectro de temperaturas
  • Larga duración y mayor fiabilidad
  • Instalación sencilla e integración rentable
SKF logo