Sellos de puerto

Sello de puerto
Los sellos de puerto permiten conseguir un puerto sellado para la transferencia de fluidos a presión entre soportes en contacto. Las pérdidas de presión en estos puntos disminuyen la eficacia de la bomba hidráulica y el rendimiento de la caja de cambios.

El diseño del sello de puerto sirve como junta flexible de sellado mediante la compresión axial o radial del caucho. Entre las aplicaciones típicas, se encuentra el sellado de circuitos hidráulicos dentro de una caja de cambios automática.

Características:
  • uno o varios sellos de puerto integrados a una sola unidad;
  • diseños especiales con refuerzo (muelle o estampación) para emplazamientos sin soporte;
  • moldeado de caucho para las aplicaciones con soporte completo que garantiza el sellado radial y un amplio rango de tolerancias axiales de montaje.

Beneficios:
  • instalación sencilla gracias a los refuerzos;
  • inventario reducido gracias a la integración de varios puertos de sello en una sola unidad;
  • vida útil prolongada y reducción de la fatiga del caucho gracias a las características adicionales de soporte;
  • flujo constante de fluido y rendimiento óptimo en el cambio de marchas.
SKF logo