Rodamientos de rodillos cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura cónicos en los aros interior y exterior, entre los cuales se colocan los rodillos cónicos. Las líneas de proyección de todas las superficies cónicas convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento ( Su diseño hace que los rodamientos de rodillos cónicos sean especialmente adecuados para soportar cargas combinadas (radiales y axiales). La capacidad de carga axial de los rodamientos viene determinada en gran medida por el ángulo de contacto: cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la capacidad de carga axial. El factor de cálculo e sirve como indicación del tamaño del ángulo: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto y más apropiado será el rodamiento para soportar cargas axiales.
SKF logo