Unidades de rodamientos de bolas para turbocompresores SKF

Mejora de la eficiencia energética y la fiabilidad

Las unidades de rodamientos de bolas para turbocompresores SKF son unidades de rodamientos de dos hileras de bolas resistentes de alta precisión que ofrecen una eficiencia energética superior a la de los rodamientos lisos convencionales utilizados en la mayoría de los diseños de turbocompresores. Tecnologías y materiales avanzados, como el acero aeroespacial, las bolas cerámicas y el diseño de jaula reforzado, ayudan a la unidad a resistir altas temperaturas y velocidades, prolongando en último término la vida del turbocompresor.
SKF logo