Cabeza de cilindro

Un mejor rendimiento del árbol de levas y del tren de válvulas

Para conseguir y mantener un funcionamiento correcto del tren de válvulas, se requiere la interacción de diversos componentes de la cabeza del cilindro. La configuración del tren de válvulas puede variar, pero su tarea esencial es la misma: abrir y cerrar las válvulas en el momento requerido para el funcionamiento correcto del motor.

Los árboles de levas, sincronizados con el cigüeñal por medio de una cadena, correa o engranaje, controlan en último término este funcionamiento. SKF ayuda a conseguir que los componentes del tren de válvulas funcionen no solo como deberían, sino también con menos fricción, ruido y vibración. Las soluciones de rodamientos SKF permiten además una mayor velocidad de funcionamiento, mayor capacidad de carga y una mayor vida útil.

Soluciones

SKF logo