Rodamientos de balancín SKF

Los compactos y ligeros rodamientos de balancín de SKF aumentan significativamente el rendimiento y la confiabilidad del balancín gracias a diversas características avanzadas:

  • La coronación de ocho micrones generada durante el proceso de rectificación en el aro exterior reduce la fricción y la resistencia al desgaste
  • Según los requisitos de la aplicación, es posible que los rodillos estén ligeramente ahusados en los extremos para evitar tensiones en el borde
  • La construcción del pasador del eje endurecido por inducción y el balancín forjado permiten conseguir un sólido rendimiento

Beneficios:

  • Aumento de la vida útil y la confiabilidad
  • Reducción del ruido, la vibración y la fricción
  • Menores costos de montaje
  • Mayor potencial de velocidad de funcionamiento
SKF logo