Ruedas guía de dos hileras

Además de guiar la correa en las transmisiones, las ruedas guía permiten una disposición flexible de la transmisión con suficientes ángulos de envoltura de la correa para cada unidad accionada. Las ruedas guía de dos hileras realizan estas tareas gracias a un sólido diseño engrasado y sellado de por vida. La grasa se selecciona para garantizar una máxima vida útil y se optimiza para conseguir la rotación del aro exterior.

Aplicaciones

  • Transmisiones por correa de distribución
  • Transmisiones por correa auxiliares

Beneficios

  • Vida útil más larga
  • Transmisión por correa de bajo ruido y fricción
  • Engrasado y sellado de por vida
  • Alta flexibilidad de diseño
  • Rendimiento a altas temperaturas
SKF logo