Unidades de rodamientos con sensor

Toda una serie de operaciones en una sola unidad lista para montar

Las unidades de rodamientos con sensor de SKF son componentes mecánicos mecatrónicos que incorporan un sensor protegido y un versátil rodamiento rígido de bolas. El cuerpo del sensor, el anillo de impulsos y el rodamiento se unen entre sí mecánicamente, y forman una unidad integral lista para montar, que permite mantener tolerancias muy estrechas en el interior del rodamiento.  

 

El diseño integrado ayuda a reducir el tiempo de desarrollo, así como los costos de fabricación y montaje. Los resistentes componentes y materiales también permiten reducir el tamaño y el peso, y aumentar la seguridad y confiabilidad, además de proporcionar otras muchas ventajas. Los rodamientos con sensor SKF miden una serie de operaciones, como: 

  • Número de revoluciones
  • Velocidad
  • Sentido de rotación
  • Posición absoluta
  • Posición relativa
  • Aceleración
  • Deceleración

Eche un vistazo a Unidades de rodamientos con sensor de conmutación SKF, Unidades de rodamientos con sensor de posicionamiento del rotor SKF y Unidades de motores de tracción sensorizadas.

SKF logo