Motor

Un nuevo nivel de rendimiento para motores

Los motores de combustión interna actuales son máquinas muy sofisticadas controladas por ordenador. Las soluciones avanzadas de rodamientos y obturaciones de SKF ayudan a ir más allá en rendimiento, fiabilidad y eficiencia energética del motor.

SKF puede ayudarle

SKF ofrece una serie de sistemas de obturación para disposiciones de cigüeñal y eje de levas de motor, vástagos de válvulas y cubiertas superiores de motor. Las disposiciones de rodamientos SKF ofrecen un sólido rendimiento para las transmisiones por correa utilizadas en los sistemas de distribución y sistemas auxiliares. Los amplios conocimientos de SKF sobre recubrimientos para reducción de la fricción se han aplicado con gran éxito a las superficies de contacto entre levas y rodillos para motores y bombas diésel. La gama completa de soluciones para motores de SKF es compatible con los principales subsistemas y componentes del motor, incluidos:
  • Bloques motor
  • Cabezas de cilindros
  • Sistemas de transmisión
  • Sistemas de sobrealimentación
  • Sistemas de refrigeración
  • Sistemas de combustible

Aplicaciones

SKF logo