Recubrimiento anticorrosivo para unidades de rodamientos de cubos

Una solución modular de protección contra la corrosión para unidades de rodamientos de cubos que simplifica el proceso de desmontaje, prolonga la vida útil y mejora el aspecto del vehículo.

Recubrimiento anticorrosivo para unidades de rodamientos de cubos
Recubrimiento anticorrosivo para unidades de rodamientos de cubos en la espiga y la pestaña
Una solución innovadora para proteger los rodamientos de las ruedas contra la corrosión. El recubrimiento anticorrosivo para unidades de rodamientos de cubos simplifica el desmontaje del rodamiento del buje y la llanta. Mejora la estética del rodamiento durante la vida útil del vehículo y, al mismo tiempo, evita que las superficies oxidadas entren en contacto con los sellos; de esta manera, se mantiene su eficacia. El recubrimiento anticorrosivo ha sido diseñado para soportar la prueba de niebla salina de más de 400 horas (DIN EN ISO 9227 NSS) sin poner en peligro las tolerancias geométricas de las unidades de rodamientos de cubos.
Este recubrimiento anticorrosivo se puede aplicar a todas las unidades de rodamientos de cubo con pestaña de segunda y tercera generación. Algunas de sus características son:
- Espesor ampliable de la capa según los requisitos del cliente
- Tolerancia de bajo espesor
- Temperatura máxima de trabajo superior a 200 °C
- Pintura UV
La unidad de rodamientos de cubos con protección anticorrosiva ofrece beneficios a los clientes, como:
- Alta resistencia contra la corrosión
- Mejor aspecto del rodamiento durante la vida útil del vehículo
- Operaciones de desmontaje en el taller más sencillas
- Menor riesgo de corroer los sellos del rodamiento con óxido
- Baja variación en la pestaña exterior
- Alta flexibilidad a la hora de decidir el área del rodamiento que debe
protegerse
- No supone sacrificios medioambientales (pintura con base acuosa)
- Apto tanto para nuevos diseños como para aplicaciones reacondicionadas
- Posibilidad de utilizar pinturas de diferentes colores
SKF logo