Obturaciones de unidades de rodamientos para cubos de ruedas de vehículos ligeros

Como expertos en rodamientos y obturaciones, SKF se encuentra en una posición inmejorable que le permite comprender los requisitos de las obturaciones de las unidades de rodamientos para ruedas de automóviles y transformarlos en soluciones avanzadas.

Las obturaciones de SKF utilizan materiales avanzados y diseños de labio de obturación que proporcionan una baja fricción y una excelente protección frente a la contaminación, lo que permite prolongar su vida útil.

Se puede incluir de manera opcional una rueda disparadora magnética integrada en el sistema de obturación que suministre una señal al ABS.

Características
  • Labios protectores axiales independientes
  • Labio radial combinado con labio engrasado
  • Labio exclusor de suciedad axial accionado por muelle y patentado
  • Configuración tradicional para el labio "R-Safe"
  • Chapa esparcidora de acero inoxidable como superficie de rodadura de la obturación
  • Materiales elastoméricos optimizados contra la fricción
  • Rueda disparadora magnética integrada que suministra una señal magnética al sistema ABS

Ventajas
  • Baja fricción que reduce la pérdida de potencia y las emisiones de CO2
  • Diseños modulares que integran funciones múltiples que se acoplan en espacios reducidos
  • Larga vida útil gracias a una mayor protección frente a la contaminación y retención de grasa

SKF logo