Módulo de pinza de freno para cubo de rueda SKF

El distanciador de pinza de freno integrado reduce el peso y los costes

Imagen del módulo de pinza de freno para cubo de rueda SKF
En lugar de utilizar un complejo diseño de buje o componentes adicionales, el módulo de pinza de freno para cubo de rueda SKF mejora la funcionalidad integrando la fijación del distanciador de la pinza de freno en el rodamiento en lugar del aro exterior giratorio. ¿El resultado? El módulo de pinza de freno para cubo de rueda SKF ayuda a los diseñadores a reducir la complejidad, el peso y el coste total del sistema. Éstas son otras ventajas de diseño y de rendimiento: 
  • Colocación más precisa de la pinza de freno contra el disco de freno
  • Reducción del peso total del sistema
  • Se puede optimizar la forma del distanciador de la pinza de freno
  • Mayor rigidez del distanciador de pinza
  • Menor retroceso del pistón
  • Reducción de la complejidad y el coste del buje
  • Menor y mejor consumo de las pastillas de freno
  • Menor distancia de frenado
  • Se pueden solucionar problemas de vibraciones del freno
  • Menor recorrido del pedal
SKF logo