Módulo de husillo para cubo de rueda SKF

Integrado en un husillo para una mayor vida útil y un menor peso

Imagen del módulo de husillo para cubo de rueda SKF
En lugar de utilizar una unidad HBU2 instalada sobre un husillo con una tuerca fijada, el módulo de husillo para cubo de rueda SKF incorpora un rodamiento fijado al husillo por medio de una arandela soldada por láser.
Precargado durante el montaje con un intervalo más estrecho (20% menos), el módulo ayuda a reducir el peso, el coste, el consumo de combustible y el mantenimiento del sistema.
SKF logo