Compresores de aire centrífugos

La conversión de la energía cinética exige mucho de los componentes

Para ofrecer un suministro de aire limpio y constante, los rodamientos de los compresores se ven sometidos a duras condiciones de funcionamiento. La clave está en una lubricación adecuada; sin ella pueden producirse paradas no planificadas, que se suman a unos costes energéticos ya elevados del compresor.

Naturalmente, la aireación de aguas residuales, la impresión general, la fermentación y otros procesos no pueden desarrollarse sin que se produzca una mínima contaminación del producto, por lo que resulta obligatoria la lubricación sin aceite.

Soluciones de SKF energéticamente eficientes sin aceite ni contaminantes

SKF ha creado diversas soluciones especiales de rodamientos para sopladores y compresores de aire industriales centrífugos. Las soluciones de SKF hacen posible una menor vibración, fricción y ruido, menor consumo energético y ciclos de vida más largos de los componentes.

Soluciones

SKF logo