Sistema Magnético SKF

Una solución energéticamente eficiente para compresores centrífugos de sopladores

A partir de las ventajas de rendimiento de los motores de imanes permanentes, el Sistema Magnético SKF ofrece una solución económica y energéticamente eficiente para los compresores centrífugos de sopladores. La solución combina rodamientos magnéticos con un motor magnético permanente, además de un sistema de control integrado y una transmisión de velocidad variable.

Mayor fiabilidad con los rodamientos magnéticos SKF

Unos electroimanes mantienen el eje en posición de levitación, de manera que este gira sin contacto. Un sistema de control vigila la posición del eje y ajusta la corriente en las bobinas del rodamiento para mantener un control estable del eje. Sin aceite, lubricación ni contaminantes, los rodamientos magnéticos SKF son ideales para su uso en compresores de refrigeración. Como parte del Sistema Magnético SKF, los rodamientos magnéticos SKF ayudan a conseguir:
  • Un aumento de la eficiencia energética superior al 10% frente a rodamientos convencionales
  • Velocidad variable para una amplia capacidad operativa, y puede funcionar cerca de líneas de sobretensión
  • Diseño compacto, menor tamaño
  • Menores necesidades y costes de mantenimiento
  • 100% aire, sin residuos de aceite ni contaminación
  • Importante reducción del ruido
SKF logo