PRL de SKF

Una solución lubricada por los medios con rodamientos híbridos

En los compresores centrífugos que utilizan distintos refrigerantes de freón, los rodamientos de rodillos e hidrodinámicos requerían tradicionalmente aceite mezclado con el refrigerante. En un diseño exclusivo sin aceite para equipos de aire acondicionado y compresores de gran capacidad, los rodamientos híbridos SKF (con elementos rodantes cerámicos de nitruro de silicio) permiten el uso del refrigerante como lubricante.

Resistencia superior a la corrosión y la fatiga

Esta revolucionaria tecnología ofrece muchas ventajas operativas y de diseño, eliminando la preocupación ambiental relacionada con el aceite. Utilizada ya en grandes refrigeradores industriales, la solución lubricada por los medios PRL de SKF ayuda a:
  • Aumentar la eficiencia energética
  • Reducir las temperaturas de funcionamiento
  • Prolongar la vida útil de los rodamientos
  • Reducir la frecuencia de mantenimiento
  • Reducir los costes de ciclo de vida
SKF logo