Compresores de gas recíprocos

La clave está en una lubricación correcta

Desplazamiento de gas de un punto a otro de la planta o del país genera altas temperaturas y presiones. Para aumentar a pesar de ello el tiempo de buen funcionamiento de los compresores se necesitan las soluciones adecuadas de lubricación y funcionamiento de válvulas. SKF se las ofrece. Nuestras soluciones de lubricación centralizada (que incluyen los sistemas SKF Multiflex) incorporan controles avanzados de temperatura y filtración que ayudan a reducir la temperatura de funcionamiento, las paradas no planificadas y los costes operativos de los compresores.

Soluciones

SKF logo