Compresores de dos hélices

Un funcionamiento más económico que los diseños recíprocos

Gracias a su funcionamiento silencioso y su capacidad para proporcionar un suministro continuo de un medio comprimido, los compresores de dos hélices están ganando popularidad. Comparados con las unidades de pistón de movimiento recíproco, los compresores de dos hélices son mucho más fiables y energéticamente eficientes, por lo que su uso resulta más económico.

Aún más eficiente y fiable con SKF

Los conocimientos de ingeniería y aplicaciones de SKF ayudan a optimizar el funcionamiento de los compresores de dos hélices para reducir los costes operativos. Ya sea para mover aire, gas o refrigerantes, SKF cuenta con una serie de soluciones destinadas a mejorar el funcionamiento de los compresores de dos hélices.

Tipos de compresor

SKF logo