Gas de proceso

Aumento de la demanda de fiabilidad rentable

La presión de los mercados dentro de la industria de procesamiento del petróleo, el gas y los hidrocarburos están incrementando la demanda de un funcionamiento fiable y económico de los compresores en todas las fases de producción.

Las empresas de prospección y producción necesitan soluciones de compresores centrífugos extremadamente resistentes. Los sectores del almacenamiento y el transporte necesitan compresores recíprocos y de hélice giratorios energéticamente eficientes. Y las refinerías necesitan hacer frente a la creciente preocupación por la salud, la seguridad y el medio ambiente.

SKF puede ayudarle

Ofrecemos una amplia gama de soluciones: desde productos de rodamientos con rodadura y lubricación hasta equipos de monitorización de la condición. Podemos adaptar los rodamientos con soluciones avanzadas de materiales para rodamientos, como los rodamientos híbridos con elementos rodantes cerámicos, acero inoxidable superresistente, recubrimientos anticorrosivos y diversos materiales de última tecnología para las jaulas.

Descubra cómo las soluciones de SKF ayudan a prevenir la corrosión, alargar la vida útil de los compresores, reducir los costes operativos totales, etc. 

Tipos de compresor

Advanced bearing solutions for gas processing plants

SKF logo