SKF Vibracon

Simplifique el montaje de la maquinaria con SKF

Los elementos SKF Vibracon® SM son ampuesas de acero universales ajustables que simplifican la alineación de ejes y la instalación de máquinas, ya que eliminan la necesidad de contar con ampuesas de acero rígidas, chapas calibradas o relleno de resina epoxi. La ampuesa Vibracon se puede reajustar según sea necesario para las distintas aplicaciones.

Para generadores, compresores, turbinas y bombas, las ampuesas Vibracon eliminan una serie de problemas comunes a los métodos de alineación tradicionales que requieren mucho tiempo. Se eliminan los problemas de "pata coja" paralela y angular, incluso cuando el marco de la base está torcido. No es necesario un gran mecanizado del marco de la base o superficie de apoyo y no se producen problemas sobre el terreno relacionados con la disposición o instalación de chapas calibradas. Cuando las ampuesas Vibracon se utilizan junto con equipos de alineación por láser, el tiempo de alineación se puede reducir en un 50%.
SKF logo