Rodamientos para una aplicación de gas rico en hidrógeno

SKF ayuda a los compresores a manipular gases de proceso ricos en hidrógeno

v7_c_2319_l5davc444-c0001
El desafío
Como parte de una iniciativa para aumentar la producción, mejorar el rendimiento y cumplir los nuevos estándares medioambientales, una refinería estadounidense con una producción de 75 000 barriles al día tenía previsto poner en servicio siete compresores de una sola hélice inundados de aceite. Los compresores estaban destinados a manipular gases de proceso ricos en hidrógeno.

Por experiencias previas, los operadores de la refinería preveían problemas de las disposiciones de rodamientos relacionados con la condensación. Para garantizar una alta confiabilidad a pesar de los gases de proceso ricos en hidrógeno, la refinería recurrió a SKF.

La solución de SKF
Los ingenieros de SKF sugirieron la instalación de rodamientos de rodillos con aros de acero inoxidable superresistente, elementos rodantes cerámicos, jaulas de PEEK reforzada con fibra de vidrio y la selección de un lubricante especial para resistir mejor la corrosión. Iniciadas en 2006, estas mejoras personalizadas concluyeron en 2008.

Los resultados
Estas disposiciones de rodamientos SKF avanzadas han demostrado ser enormemente confiables, ya que han funcionado más de 14 000 horas y 3 años y medio en el momento de redacción de este texto.

SKF logo