Rodamientos para una aplicación de gas sulfuroso

La renovación de un compresor realizada por SKF ahorra a una refinería 15.000.000 €

El reto
En una refinería de arena petrolífera canadiense se producían frecuentes fallos en los rodamientos de un compresor de hélice inundado de aceite. La unidad recibía gas de vacío procedente de una enorme torre de vacío, en un proceso diseñado para evitar la quema de gas sulfuroso (H2S), presente en concentraciones del 30-40%.

Además de la exposición a gases agresivos, el compresor crítico para la producción tenía que soportar un funcionamiento continuo. Además, sin ninguna unidad de apoyo en línea, el tiempo medio entre fallos (inferior a seis meses) era inaceptable.

La solución de SKF
SKF colaboró con la refinería para desarrollar una solución de rodamientos personalizada compuesta por aros de acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno, elementos rodantes de cerámica y jaulas mecanizadas de latón. A continuación, SKF ayudó al equipo de mantenimiento de la refinería a instalar los rodamientos en el compresor.

El resultado
Hasta el momento, la solución de rodamientos diseñada por SKF ha multiplicado por seis la vida útil del compresor, ampliando el tiempo medio entre fallos de 3.800 a más de 23.000 horas.

Este aumento de la vida útil ha incrementado la fiabilidad y disponibilidad del proceso de refinado, reduciendo significativamente las emisiones de dióxido de azufre (SO2) provocadas por la quema. En la actualidad, la unidad continúa en servicio y, según la refinería, el beneficio económico total derivado del aumento de la vida útil supera los 15 millones de euros.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo