Obturaciones SKF Trackstar

La próxima generación de protección mediante obturaciones para pasadores de cadenas de orugas

Las cadenas de las orugas están expuestas constantemente al agua, el barro y la contaminación, lo que afecta al tiempo de funcionamiento y la funcionalidad en general. Las obturaciones deben retener la grasa entre los pasadores y los cojinetes de fricción, evitando al mismo tiempo la entrada de contaminantes. Una vez que los contaminantes atraviesan las obturaciones, las paradas no planificadas, las reparaciones y la pérdida de productividad son sólo una cuestión de tiempo.

Las obturaciones SKF Trackstar pueden ayudarle. Con un material de obturación específico, las obturaciones SKF Trackstar son una nueva generación de unidades de obturación radial del eje para trabajos de alto rendimiento. Al equipar los trenes de las orugas con obturaciones SKF Trackstar, es posible mejorar la obturación con múltiples ventajas:
  • Reducción del impacto del coste de mantenimiento
  • Menor desgaste y mayor vida útil
  • Máxima protección contra la contaminación externa
  • Instalación sencilla
SKF logo