Cojinetes de fricción con fibras multilámina

Una lubricación realmente sin grasa

tierra
Con el fin de ayudar a crear ventajas competitivas para sus productos, los fabricantes de equipos originales buscan el modo de prolongar o eliminar los intervalos de mantenimiento de los equipos, así como de reducir los costes totales de propiedad. Los productos autolubricados y sin necesidad de mantenimiento de SKF pueden ayudar a lograrlo. Con una gama de cojinetes de fricción, rodamientos y obturaciones, estos productos SKF pueden obtener una lubricación realmente sin grasa en las aplicaciones de muchos equipos.

La solución SKF libre de mantenimiento y resistente a la corrosión para las aplicaciones de pivotes axiales es el resultado de nuestros conocimientos combinados sobre rodamientos y obturaciones. Combinando nuestros cojinetes de fricción de fibras multilámina de la serie PWM con el rascador SKF, esta solución robusta soporta cargas pesadas y funciona de forma fiable en entornos corrosivos y con suciedad. Además de reducir las paradas no planificadas de la máquina, esta solución de SKF ayuda a que el operario de la máquina se centre en el trabajo que aporta valor añadido.
SKF logo