Sensores y codificadores

Codificador angular absoluto integrado en pasadores de juntas articuladas

Codificadores de sensor SKF
Para seguir la tendencia hacia la automatización de los vehículos, los sensores de posicionamiento deben funcionar en condiciones ambientales difíciles, así como con choques y vibraciones extremos. El codificador angular absoluto SKF está a la altura de las circunstancias. Con un diseño compacto "plug and play", este codificador mecatrónico tiene una clasificación mínima IP 67, con salida CAN según la norma J1939.

Para los fabricantes de equipos originales, el codificador angular absoluto garantiza una alta precisión y repetibilidad. Los rápidos tiempos de respuesta permiten a los clientes una localización precisa de la punta de la herramienta y un control de circuito cerrado de los brazos articulados. Integrado en los pasadores de las juntas, el codificador no necesita ninguna protección mecánica adicional. Y, al contrario que los sensores lineales, no es necesario realizar la conversión a diseños de cilindros hidráulicos.

Para los usuarios finales, esta solución para brazos de trabajo permite una mejor precisión, fiabilidad y tiempo de respuesta, lo que en último término tiene como resultado una optimización de los ciclos de funcionamiento. El codificador angular absoluto SKF no requiere ningún mantenimiento y es fácil de acceder. Es posible mejorar aún más la productividad combinando varios codificadores de pasadores para secuencias automatizadas.
SKF logo