Solución de transmisión final para orugas

Satisfacción de las demandas de las transmisiones planetarias finales para orugas

Las transmisiones planetarias finales para orugas funcionan en entornos de trabajo muy duros, en los que son frecuentes las cargas de choque y los impactos. A pesar de estas condiciones, los fabricantes necesitan soluciones de transmisión fiables con una alta densidad de potencia, un gran rendimiento de obturación bajo cargas abrasivas y una modularidad económica.

Diseñada para satisfacer todas estas demandas y muchas otras, una solución final para orugas SKF incluye uno de los siguientes tres componentes:
  • Un rodamiento de rodillos cónicos de sección estrecha
  • Un rodamiento con contacto angular de sección estrecha
  • Una unidad de cubo con un engranaje integrado en combinación con una obturación mecánica

Los rodamientos de sección estrecha facilitan diseños que permiten ahorrar espacio y costes, mientras que las unidades de cubo con engranaje garantizan una elevada eficiencia operativa. Las obturaciones mecánicas ofrecen una óptima relación calidad-precio. Adecuada para su uso tanto en excavadoras como en palas gigantes en la minería, la solución final para orugas SKF permite a los fabricantes de equipos originales desarrollar diseños más rígidos. La mayor capacidad de carga y la mejor obturación dan como resultado un ahorro energético y menos paradas para beneficio de los usuarios finales.
SKF logo