Sellos SKF Trackstar

La próxima generación de protección mediante sellos para pasadores de cadenas de orugas

Las cadenas de orugas están expuestas constantemente al agua, el barro y la contaminación, lo que afecta al tiempo de funcionamiento y la funcionalidad en general. Los sellos deben retener la grasa entre los pasadores y los casquillos, y evitar al mismo tiempo la entrada de contaminantes. Una vez que los contaminantes atraviesan los sellos, las paradas no planificadas, las reparaciones y la pérdida de productividad son solo una cuestión de tiempo.

Los sellos SKF Trackstar pueden ayudarle. Con un material de sellado específico, los sellos SKF Trackstar son una nueva generación de unidades de sellado radial del eje para trabajos de alto rendimiento. Al equipar los trenes de las orugas con sellos SKF Trackstar, es posible mejorar el sellado con múltiples beneficios:
  • reducción del impacto del costo de mantenimiento;
  • menor desgaste y mayor vida útil;
  • máxima protección contra la contaminación externa;
  • instalación sencilla.

Información relacionada

SKF logo