Rodamientos de bolas eDrive de SKF

Diseñados para el tren de transmisión de vehículos eléctricos e híbridos

Diseñados para cumplir los requisitos de las máquinas eléctricas de alta densidad de potencia en vehículos eléctricos e híbridos, los rodamientos de bolas eDrive de SKF ofrecen diversas ventajas de diseño y rendimiento:
  • Menor fricción y menor variación de la fricción
  • Mayor eficiencia de la máquina eléctrica
  • Menor disipación del calor
  • Mayor resistencia a alta velocidad y alta temperatura
  • Capacidad para mayor velocidad
  • Mejora de la densidad de potencia de la máquina eléctrica
  • Mejora de la fiabilidad de la batería
La gama de rodamientos de bolas eDrive de SKF incorpora la jaula de polímero E2 energéticamente eficiente patentada por SKF, una geometría optimizada del camino de rodadura y una grasa validada para una larga vida útil y una amplia gama de temperaturas. Juntas, estas características de diseño avanzadas hacen posible una vida más larga del sistema de transmisión y una mayor capacidad de la batería.
SKF logo