Rodamientos de posicionamiento de rotor SKF

Control preciso, silencioso y rápido

Desarrollados para sistemas de parada y arranque y otros sistemas eléctricos, los rodamientos de posicionamiento de rotor SKF incorporan un aro de impulsos magnéticos de alto rendimiento fijado a un rodamiento para alta velocidad y alta temperatura.

Los rodamientos generan fuertes impulsos magnéticos relacionados con la posición angular del rotor. Gracias a la gran fuerza de su campo magnético, las unidades ofrecen un gran rendimiento en condiciones de funcionamiento difíciles. Los siguientes son otros beneficios de diseño y rendimiento:
  • Mejora de la eficiencia de la máquina eléctrica
  • Permite reducir las emisiones de CO2 y el consumo de combustible
  • Rendimiento confiable en todo el rango de funcionamiento
  • Enorme resistencia medioambiental
  • Rodamiento y rueda de destino entregados en una sola unidad
  • Diseño compacto
  • Montaje simplificado
  • Resistencia a campos magnéticos externos muy fuertes
SKF logo