Medidor de Frecuencia de Correas SKF

Una medición rápida, precisa y sencilla de la tensión de las correas

Mantener una tensión adecuada de las correas es esencial para el funcionamiento correcto y la vida útil de una transmisión completa por correa, incluidos los rodamientos. Para conseguir la tensión adecuada de las correas se necesita en primer lugar una medición precisa de su tensión. Una de las herramientas de medición de correas más precisa de la industria, el Medidor de Frecuencia de Correas SKF, puede ayudarle.

Formado por un medidor portátil conectado a un sensor óptico, el Medidor de Frecuencia de Correas SKF es un sistema de dos componentes que proporciona una medición de la tensión sin contacto para distintos tipos de correas. Diseñada para minimizar los errores humanos, esta herramienta de medición de SKF es realmente fácil de usar, proporcionando resultados repetibles en unos sencillos pasos:
  • Introduzca la longitud del tramo y los datos de la masa
  • Apunte con el sensor hacia el centro del tramo de correa y luego tire de ella o dele un golpecito
  • Observe la frecuencia medida en la pantalla, que puede mostrar los valores en newtons o libras
  • Reajuste la tensión de la correa y realice una nueva medición en caso necesario
SKF logo