Rodamientos CARB

Los rodamientos CARB se caracterizan por su capacidad de autoalineación, alta capacidad de carga, y libertad de desplazamiento axial. Están diseñados para soportar cargas radiales.

Un rodamiento CARB combinado con un rodamiento de rodillos a rótula para soportar las cargas axiales constituye una disposición de rodamientos muy eficaz a la hora de eliminar los cambios de longitud del eje por dilatación térmica.

Todos los rodamientos CARB se fabrican según la clase de calidad SKF Explorer, ofreciendo:
  • Una altísima capacidad de carga radial
  • Material del rodamiento muy resistente al desgaste
  • Gran exactitud de giro 
  • Baja fricción

Mejora de la clase de rendimiento de SKF Explorer

Todos los rodamientos CARB han sido mejorados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer originales. Estas son algunas ventajas de su uso:
  • Mayor tiempo productivo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo