Herramientas de alineación de ejes guiadas por láser SKF

Los ejes desalineados pueden resultar muy costosos

Un eje desalineado en un ventilador aumenta la vibración y la fricción, lo que a su vez puede incrementar el consumo energético en hasta un 20%. Los ejes desalineados pueden dar lugar también a paradas no planificadas de la maquinaria y mayores costes de mantenimiento.

SKF puede ayudarle

Las herramientas de alineación guiadas por láser SKF permiten una alineación precisa y eficiente de ejes para evitar las averías de las máquinas y reducir el consumo energético. Estas herramientas son fáciles de usar, con un sencillo proceso en tres pasos. Uno de los modelos está especialmente diseñado para su uso en zonas seguras, como en la industria petroquímica, de gas y farmacéutica.
SKF logo