Dispositivo de respuesta integrado en el rodamiento

La clave para medir toda una serie de operaciones

En aquellas aplicaciones en las que es fundamental el tamaño compacto y la resistencia, los dispositivos de respuesta integrados en el rodamiento son la solución. Se trata de dispositivos versátiles capaces de medir toda una serie de operaciones. 

A continuación encontrará más información sobre los dispositivos de respuesta integrados en el rodamiento.

Soluciones

SKF logo