Motores controlados

Necesidad de control

La creciente demanda de procesos variables y precisos, unida al deseo cada vez mayor de obtener un ahorro energético, requiere motores que se puedan controlar.


Dependiendo de los requisitos de la aplicación, la posibilidad de control de los motores exige dispositivos de respuesta que se puedan integrar en el rodamiento o instalar en el eje.

Dispositivos de respuesta

SKF logo