Dispositivo de respuesta integrado en el motor: codificadores

Protección contra las corrientes parásitas de SKF

Provocadas por los efectos inherentes de los convertidores de frecuencia, las corrientes eléctricas parásitas son un problema habitual en las transmisiones de velocidad variable.

Mientras que los rodamientos de los motores o generadores están protegidos contra las corrientes parásitas, los equipos conectados a ellos (rodamientos de codificadores, en particular) no lo están. Si se dejan expuestos a las corrientes parásitas durante demasiado tiempo, los rodamientos de codificadores se calentarán, con un aumento del ruido y la vibración, generando un riesgo de fallo prematuro.

Las soluciones de aislamiento y optimización de rodamientos de SKF ayudan a los fabricantes de equipos originales y usuarios finales a protegerse contra los efectos de las corrientes eléctricas parásitas, reduciendo así las necesidades de mantenimiento y el coste total.

Soluciones

SKF logo